体重体組成計

  • HOME
  • 体重体組成計

対応機種

オムロン 体重体組成計 カラダスキャン HBF-228T

  • マルチアプリとユーザー
    • データを失わずに同じ測定データを複数のアプリに送信
    • 乗るだけで個人を推定し測定する自動認識機能
      (4名分の個人を登録+ゲスト測定データ)
    • 本体記録メモリ30回分
  • 豊富な測定指標
    • 体重、BMI、体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝、内臓脂肪レベル、体年齢
  • 簡単な測定とデータ転送
    • 約4秒で測定完了

仕様

表示*1体重2~100Kgまで(100g単位)
100~135Kgまで(200g単位)
BMI2.5~90.0(0.1単位)
BMI判定4段階(低い/標準/やや高い/高い)
体脂肪率5.0~50.0%(0.1%単位)対象年齢
6才以上
体脂肪率判定4段階(低い/標準/やや高い/高い)
基礎代謝385~3999Kcal(1Kcal単位)
骨格筋率5.0~60.0%(0.1%単位)
骨格筋率判定4段階(低い/標準/やや高い/高い)
内臓脂肪レベル1~30(1レベル単位)対象年齢
18才以上
内臓脂肪レベル判定3段階(標準/やや高い/高い)
体年齢18~80才(1才単位)
計量範囲最大計量135Kg
最小表示2~100Kgまで(100g単位)
100Kg~135Kg(200g単位)
通信方式Bluetooth low energy technology
設定項目*2重力補正地域番号「1」または「2」
日付2017年1月1日~2045年12月31日
時刻0:00~23:59(24時間表示)
個人データ登録
[次の設定項目を4人分登録できす。]
生年月日 1900年1月1日~2045年12月31日
性別 男/女
身長 100.0~199.5cm(0.5cm単位)

※ゲストではかる場合の人データはそのつど設定します。

体重計精度2.0Kgを超え67.5Kgまで(±200g)
67.5Kgを超え100.0Kgまで(±300g)
100.0Kgを超え135.0Kgまで(±600g)
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
電池寿命約6カ月(単4型アルカリ乾電池使用、1日4回測定と4回データ転送、当社試験条件による)
使用環境条件+5~+35℃ 30~85%RH
保管環境条件-20~+60℃ 10~95%RH
本体質量約1.6kg(電池含む)
外形寸法幅約285×厚さ約28×奥行き約280mm
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、セットアップガイド、コーションシート
その他・特記事項*1 体重(Kg)以外の指標は当社独自の推定式を用いています。
 5歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。
 17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。
 81歳以上の方:体組成は参考値となります。

*2身長100.0cm未満の方、199.5cmより高い方:BMI、体組成は参考値となります。