
対応機種
オムロン上腕式血圧計 HEM-9200T


OMRON connect対応機種のように一般販売しておりません。
パートナー様にてオムロン ヘルスケアよりご購入いただき、ご利用者様にお渡しください。
パートナー様にてオムロン ヘルスケアよりご購入いただき、ご利用者様にお渡しください。
- 使いやすさと信頼の測定機能
- ボタン1つで操作ができる、シンプル設計
- みやすく大きなLCDディスプレイ
- ひと目でわかるお知らせ機能(体動、不規則脈波、電池残量など)
- 充実の腕帯サイズで、腕周17~42㎝に対応
- シンプルでセキュアなペアリング
- PINコードを機器個体ごとに生成することにより高いセキュリティを確保
- Bluetooth標準プロファイル対応通信開発キットを無料提供
- アプリ開発者向けの通信仕様書とサンプルソースコード(iOS,Android用)をご提供
- Bluetooth標準プロファイル対応通信開発キットのダウンロードはこちら
* OMRON connectアプリには対応しておりません。
- 世界からも信用される正確性
- Bluetooth標準プロファイル対応血圧計(HEM-9200T)は、独立した機関によって高い評価を得ています。*
* dabl educational: http://www.dableducational.org/index.html
* British Hypertension Society: http://www.bhsoc.org//index.php?cID=246
- Bluetooth標準プロファイル対応血圧計(HEM-9200T)は、独立した機関によって高い評価を得ています。*
連携事例紹介
Bluetooth標準プロファイル対応血圧計(HEM-9200T)と連携したヘルスケアサービス
株式会社ウェルビー
仕様
表示方式 | デジタル表示方式 | |
通信方式 | BluetoothRVersion 4.0(Low Energy support) | |
無線通信仕様 | 使用周波数帯 | 2.4 GHz(2400~2483.5 MHz) |
変調方式 | GFSK | |
有効放射電力 | <20 dBm | |
測定方式 | オシロメトリック法 | |
測定範囲 | 圧力 | 0~299 mmHg |
脈拍数 | 40~180 拍毎分 | |
測定精度 | 圧力 | ±3 mmHg 以内 |
脈拍数 | 読み取り数値の ±5% 以内 | |
加圧 | 自動加圧方式(ファジィコントロール) | |
減圧 | 自動排気弁方式 | |
廃棄 | 自動急速排気方式 | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池4個(DC6V) | |
専用ACアダプタ(別売)(入力:AC100V、50/60 Hz、10VA) | ||
電池寿命 | 約300回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃、腕周25㎝、170mmHg加圧の場合) | |
耐用期間 | 5年もしくは30000回のいずれか早く到達した方(消耗品を除く) | |
使用環境条件 | +10~+40℃・15~90%RH | |
保管環境条件 | -20~+60℃・10~95%RH | |
質量 | 約290g(電池含まず) | |
寸法 | 約 幅107×高さ79×奥行き141mm | |
腕帯 | 約 幅145×長さ466mm(質量約130g) チューブ長さ610mm | |
付属品 | 腕帯、お試し用電池、収納ソフトケース、取扱説明書、医療機器添付文章 |