アプリ連携のメリット
- 貴社のアプリやサービスに、血圧や体重、歩数などのバイタルデータを連携させることで、利用者の手入力といった面倒な負荷を軽減でき、継続利用に役立ちます。
- 健康機器シェア№1、測定精度と品質に定評があり、多くのユーザーに利用されているオムロンのヘルスケアデバイスの計測データを活用できます。
*データの利活用には利用者の承諾が必要です。 - デバイスの計測データを転送し連携するため、入力間違いのない正確な測定データを記録できます。
- 「デバイスの追加やデータ拡張に伴う仕様変更」や「対応するスマートフォンの動作検証」など、手間のかかる開発部分はすべてOMRON connectが吸収するため、簡単なAPIを利用するだけでデバイスの計測データを活用することができます。
アプリ間でのデータ連携
データ連携は、スマートフォン内でデータを受け渡しする『アプリ間連携』により実現します。

- スマートフォンの内部ストレージでデータの受け渡しを行います。クラウド(サーバ)を介さずアプリ間でデータを受け渡すため、スマートフォン内で連携を完結することがでます。
- Androidの場合は、データの受け渡しにはAPI(Application Programming Interface)をSDK(Software Development Kit)として提供しています。
- iPhoneの場合は、Appleのヘルスケアアプリと連携させることで容易にデータの受け渡しができるようになります。
*利用できるデータ指標は、ヘルスケアアプリに依存します。
OMRON connectアプリを操作して機器データをアップロードする


株式会社asken
》あすけんダイエット 体重記録とカロリー管理アプリ
OMRON connectアプリが黒子となり、あたかも連携アプリが機器データをアップロードしているようなUIとすることも可能


株式会社エムティーアイ
》ルナルナ体温ノート 体調管理や妊活を考える女性の無料基礎体温記録アプリ
主要連携データ一覧
機器 | 指標ID | 指標 | Apple ヘルスケア | ヘルス コネクト |
血圧計 | 1 | 最高血圧値 | ● | ● |
2 | 最低血圧値 | ● | ● | |
3 | 脈拍※1 | ● | ● | |
4 | 姿勢 | |||
5 | 室温※2 | |||
6 | 不規則脈波検出フラグ※2 | |||
7 | 体動検出フラグ※2 | |||
8 | ぴったり巻きチェック※2 | |||
9 | 脈安静チェック | |||
10 | 連続測定回数 | |||
61441 | イベント記録※2 | |||
体重計 ・ 体重 体組成計 | 257 | 体重 | ● | ● |
259 | 体脂肪率 | ● | ● | |
260 | 基礎代謝※3 | ● | ||
261 | 骨格筋率※4 | |||
262 | BMI | ● | ||
263 | 体年齢※4 | |||
264 | 内臓脂肪レベル※4 | |||
活動量計 | 513 | 歩数 | ● | |
516 | 早歩き歩数 | |||
518 | 階段上がり | |||
546 | 活動カロリー | ● | ||
548 | 総消費カロリー | |||
576 | 距離 | ● | ||
579 | 脂肪燃焼量 | |||
61441 | イベント記録※2 | |||
婦人用 体温計 | 1281 | 基礎体温測定値(予測) | ● | |
1282 | 基礎体温測定値(実測) | |||
体温計 | 4865 | 体温測定値 | ● | |
パルスオキシメーター | 1537 | 酸素飽和度 | ● | |
1538 | 脈拍数 | ● |
※1)Appleヘルスケア、Googleヘルスコネクトでは、「心拍数」と表記
※2)対応機種のみ
※3) Googleヘルスコネクトでは、「基礎代謝率」と表記
※4)オムロン独自指標
\ お問い合わせはこちらよりお願いいたします /